Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2540.11## - Intermediate electropneumatic cut module
Bill of material
2540.11.2A
CODE
Ordering code
FLUID
Filtered air, with or without lubrication
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10 bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Weight
115 g
VERS
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)