Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
2540.11## - Zwischen- Eingangs/Entlüftungs- modul
Stückliste
2540.11.2A
CODE
Bestellcode
FLUID
gefilterte Luft
PRESS
Druckbereich
von Vakuum bis 10 bar bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Gewicht
115 g
VERS
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen