Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
2541.##.##.##.## - Electro distributeurs OPTYMA-T
Nomenclature
2541.52.00.36.02
F
Fonction
V
Tension
VER
FLUID
Fluide
Air filtrée
FLOW
Débit à 6bar avec ∆p = 1
NI/min
RESPA
temps de réponse selon ISO 12238, temps d'activation
ms
RESPD
temps de réponse selon ISO 12238, temps de désactivation
ms
PWPRESS
Pression de travail
Vide à -10 bar
PRESS
Plage de pression
3 - 7 bar
TEMP
Température
-5 / +50 °C
WEIGHT
Poids
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés