Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
2541.##.##.##.## - Elektromagnetventile OPTYMA-T
Stückliste
2541.52.00.36.02
F
Funktion
V
Spannung
VER
FLUID
Medium
gefilterte Luft
FLOW
Durchfluss bei 6 bar mit ∆p = 1
NI/min
RESPA
Schaltzeiten gemäß ISO12238, Aktivierung
ms
RESPD
Schaltzeiten gemäß ISO12238, Deaktivierung
ms
PWPRESS
Arbeitsdruck
von Vakuum bis 10 bar bar
PRESS
Druckbereich
3 - 7 bar
TEMP
Temperature
-5 / +50 °C
WEIGHT
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen