카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
2541.52.00.36.02
Pneumax
Solenoid valves
Optyma-T
Parts
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/solenoid_valves/optyma_t/part/valves_optyma_t.prj},{NB=2541.52.00.36.02},{F=B},{V=02},{VER=2},{FLUID=Filtered air, with or without lubrication},{FLOW=750},{RESPA=20},{RESPD=30},{PWPRESS=From vacuum to 10},{PRESS=3 - 7},{TEMP=-5 / +50},{WEIGHT=126}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2541.##.##.##.## - Solenoid valves OPTYMA-T
Bill of material
2541.52.00.36.02
F
Function
5/2 Solenoid - Differential
5/2 Solenoid - Differential
V
Voltage
02 = 24 VDC PNP
12 = 24 VDC NPN
05 = 24 VAC
02 = 24 VDC PNP
12 = 24 VDC NPN
05 = 24 VAC
VER
2
2
FLUID
Fluid
Filtered air, with or without lubrication
FLOW
Flow rate at 6 bar with ∆p = 1
750
750
NI/min
RESPA
Responce time according to ISO 12238, activation time
20
20
ms
RESPD
Responce time according to ISO 12238, deactivation time
30
30
ms
PWPRESS
Working pressure
From vacuum to 10
bar
PRESS
Pressure range
3 - 7
bar
TEMP
Temperature
-5 / +50
°C
WEIGHT
Weight
126
126
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청