Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2544660000 - UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Stückliste
Weidmueller 2544660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2544660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analoges Eingangs-Modul (I/O) Analoges Eingangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.
GTIN
4050118554458
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.090 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091