Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2544660000 - UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Lista de materiales
Weidmueller 2544660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2544660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
DESCSHORT
Description short
Módulo de entrada analógica (E/S) Módulo de entrada analógica, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Módulo de entrada analógica para la transmisión de señales binarias.
GTIN
4050118554458
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.090 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091