Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2544660000 - UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Nomenclature
Weidmueller 2544660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2544660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée analogique (E/S) Module d'entrée analogique, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, via le système bus, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Module d'entrée analogique pour la transmission de signaux analogiques.
GTIN
4050118554458
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.090 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091