Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2550650000 - WIL-LWXXXX-2700D024-655SXX0.3BM12GXXXX
Stückliste
Weidmueller 2550650000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2550650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIL-LWXXXX-2700D024-655SXX0.3BM12GXXXX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED-Modul, 2700K, Warm white, 2244 lm, Vorkonfektioniertes Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).
GTIN
4050118560305
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF799
Lichtfarbe (in Anlehnung an Norm)
warm <3300 K
AAF803
Anzahl der LEDs
126
AAF804
geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung
Nein
AAO333
Anschlussart des Prozessanschlusses
Außengewinde
ABE640
geeignet für Konstantstrom
Nein
ABE641
geeignet für Konstantspannung
Nein
ABE648
geeignet für Allgemeinbeleuchtung
Nein
ABE741
max. Betriebsstrom
0.940 mA
ABE743
min. Betriebsstrom
0.940 mA
ABE837
max. Lampenspannung
24 V
BAA018
Länge
40 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAA216
Lichtstrom
2244 lm
BAA351
Farbe
silbergrau
BAA469
Spannungsart
DC
BAB987
Ausstrahlungswinkel
40 °
BAC043
Lichtstärke
485 cd
BAC534
Lampenleistung
22.500 W
BAD721
geeignet für Schienenverkehr
Nein
BAD729
geeignet für Verkehrsampel
Nein
BAD732
geeignet für Wechselverkehrszeichen
Nein
BAD776
externes Vorschaltgerät erforderlich
Nein
BAF016
Breite
655 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.050 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85395200
URL
URL