Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2550A
Stückliste
2550A.003
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Schaftfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
1
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC, FDR
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h5
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F3
Drallrichtung
R
G1
Eckenradius
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIALN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    EMUGE-FRANKEN
    2552A
    EMUGE-FRANKEN
    2551A
    EMUGE-FRANKEN
    2553A
    EMUGE-FRANKEN
    2699A
    EMUGE-FRANKEN
    2555A
    EMUGE-FRANKEN
    2698A
    EMUGE-FRANKEN
    2554A
    EMUGE-FRANKEN
    1960A
    EMUGE-FRANKEN
    2541TZ
    EMUGE-FRANKEN
    2528A
    EMUGE-FRANKEN
    2502A
    EMUGE-FRANKEN
    1926A
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen