Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2557930000 - RH-CBCO 75W 110-250V
Kusovník
Weidmueller 2557930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 75W 110-250V
DESCSHORT
Description short
Topné zařízení (skříň) Napájecí napětí, max.: 250 V, Trvalý tepelný výkon při 10 °C: 75 W, Typ připojení: Prefabrikovaný kabel
DESCLONG
Description long
Topení pro instalaci na panelu
GTIN
GTIN-Code
4050118568578
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP44
AAF040
Mass
0.510 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
176.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080