Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2557930000 - RH-CBCO 75W 110-250V
Lista materiałowa
Weidmueller 2557930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 75W 110-250V
DESCSHORT
Description short
Ogrzewacz (szafa) Napięcie zasilania, maks.: 250 V, Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C: 75 W, Rodzaj przyłącza: Wstępnie zmontowany kabel
DESCLONG
Description long
Grzałka do zabudowy w panelu.
GTIN
GTIN-Code
4050118568578
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP44
AAF040
Mass
0.510 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
176.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD