svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2557980000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Electrical cabinet air conditioning
Heater (electrical cabinet)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/07/10/2557980000.prj},{NB=2557980000},{MANUID=2557980000},{AAF040=0.770},{BAB577=60.2},{BAA020=251.75},{BAF016=70},{AAD931=85168080},{AAO676=2557980000},{AAO663=4050118568622},{PREVIEW=../../../../_pool_/04/c3/25579800009999.png},{MANUTYPEDESC=RH-TCO 150W 110-250V},{DESCSHORT=Heater (cabinet) Supply voltage, max.: 250 V, Continuous heat output at 10°C: 150 W, Type of connection: Spring contact},{DESCLONG=Heater for installation in the panel.},{GTIN=4050118568622},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD172=No},{BAG975=IP20},{URL=URL},{KEYWORD=Heater},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=RH-TCO 150W 110-250V},{AAW338=Heater (cabinet)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2557980000 - RH-TCO 150W 110-250V
Bill of material
Weidmueller 2557980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2557980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-TCO 150W 110-250V
DESCSHORT
Short Description
Heater (cabinet) Supply voltage, max.: 250 V, Continuous heat output at 10°C: 150 W, Type of connection: Spring contact
DESCLONG
Long Description
Heater for installation in the panel.
GTIN
4050118568622
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.770
kg
BAB577
depth
60.2
mm
BAA020
height
251.75
mm
BAF016
width
70
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청