Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2557980000 - RH-TCO 150W 110-250V
Lista materiałowa
Weidmueller 2557980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-TCO 150W 110-250V
DESCSHORT
Description short
Ogrzewacz (szafa) Napięcie zasilania, maks.: 250 V, Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C: 150 W, Rodzaj przyłącza: Styk sprężynowy
DESCLONG
Description long
Grzałka do zabudowy w panelu.
GTIN
GTIN-Code
4050118568622
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.770 kg
BAB577
depth
60.2 mm
BAA020
height
251.75 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL