Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2562940000 - RJ45C5E S1U DE4N RL
Stückliste
Weidmueller 2562940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2562940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45C5E S1U DE4N RL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder Daten, SMD-Lötanschluss, 1.27 mm, Polzahl: 8, 90°, 3.05 mm, Gold über Nickel, schwarz, Tape
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118571967
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Bandspule, Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Phosphorbronze
AAH185
Bauhöhe
13.410 mm
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS
AAT080
Polzahl
8
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
125 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
125 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
125 V
AAZ332
Stiftlänge
3.050 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
SMD-Anschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
0.900 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
0.900 mm
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
BAA020
Höhe
14.710 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAB577
Tiefe
15.700 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
SMD-Anschluss
BAF016
Breite
18.800 mm
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL