Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
257444 - PS 310/20-75K
Stückliste
257444
PS_310_20_75K
PS 310/20-75K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
257444
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PS 310/20-75K
EAN
4047526257446
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
300 mm
RADBREITE
Radbreite
100 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.155 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    40873 - LS-VLE 310K
    Blickle
    526756 - PK 262/20-75K-ROT
    Blickle
    254789 - P 267/25-75K
    Blickle
    40105 - P 263/20-75R
    Blickle
    528869 - PK 260/20-75K-ROT
    Blickle
    291245 - P 310/20-75K
    Blickle
    752344 - P 267/25-75R-SG
    Blickle
    263657 - LS-VLE 305K
    Colson Group
    PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea) - PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea)
    Conveyer & Caster
    PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea) - PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea)
    Blickle
    541383 - PK 302/20-75K-ROT
    Blickle
    608133 - GEV 360/30K
    Blickle
    40097 - P 263/20-50R
    Blickle
    335760 - P 267/20-75R-SG
Previews
3D
2D
Download CAD models