피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
AGRU 72258011017 Swing check valve K4 + Spring FPM-sealing PP Pure grey DN 100 da 110 MOP 6 bar
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/258.prj},{NB=AGRU_72258011017_Swing check valve K4 + Spring_FPM-sealing_PP Pure grey_DN 100 da 110 MOP 6 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72258011017},{M=72258011017},{BILDCODE=258},{WEIGHT=0.430},{DIMENSIONLANG=DN 100 da 110 MOP 6 bar},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Swing check valve K4 + Spring},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{MATERIAL=PP Pure grey},{VERBINDUNG=Flange connection DIN/ANSI/JIS},{DA=110.000},{DN=100.000},{L=80.000},{D=155.000},{D2=20.000},{K=175.000},{K1=191.000},{ALPHA=45.000},{X1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
258 - Swing check valve K4 + Spring
Bill of material
AGRU_72258011017_Swing check valve K4 + Spring_FPM-sealing_PP Pure grey_DN 100 da 110 MOP 6 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
72258011017
72258011017
M
Article number
72258011017
72258011017
BILDCODE
Image Code
258
WEIGHT
Weight
0.430
0.430
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DN 100 da 110 MOP 6 bar
DN 100 da 110 MOP 6 bar
DURCHMESSER
Dimension short
110
110
EXT_BEZ_1
Description 1
Swing check valve K4 + Spring
EXT_BEZ_2
Description 2
FPM-sealing
MATERIAL
Material
PP Pure grey
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection DIN/ANSI/JIS
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
DN
100.000
100.000
L
Dimension L
80.000
80.000
mm
D
155.000
155.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
K
175.000
175.000
mm
K1
191.000
191.000
mm
ALPHA
45.000
45.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청