Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2589240000 - CD 80X40 4/6 GY
Kusovník
Weidmueller 2589240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 80X40 4/6 GY
DESCSHORT
Description short
Kabelový žlab, Výška: 80 mm, Šířka: 40 mm, drážkované, Šířka drážek: 4.00 mm, Mezera mezi drážkami: 6.00 mm
DESCLONG
Description long
Kabelová trubka pro protahování vodičů a kabelů. Odnímatelné víko a rozměrově přesná perforace základny. Nainstalované vodiče je možné připevnit pomocí přídržných ok, kryt lze jednoduše nacvaknout.
GTIN
GTIN-Code
4050118603071
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
2655 mm²
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
80 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
40 mm
AAF040
Mass
0.558 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020