Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2589240000 - CD 80X40 4/6 GY
Stückliste
Weidmueller 2589240000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2589240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CD 80X40 4/6 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal, Höhe: 80 mm, Breite: 40 mm, geschlitzt, Schlitzbreite: 4.00 mm, Schlitzabstand: 6.00 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
GTIN
4050118603071
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF977
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
AAF978
kriechstromfest
Ja
AAF980
nutzbarer Querschnitt
2655 mm²
BAA018
Länge
2000 mm
BAA020
Höhe
80 mm
BAA351
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Nein
BAF016
Breite
40 mm
AAF040
Masse
0.558 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL