svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2589240000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Installation duct for wall and ceiling, wiring ducts
Wiring duct
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/40/07/03/2589240000.prj},{NB=2589240000},{MANUID=2589240000},{AAF980=2655},{BAA018=2000},{BAA020=80},{BAF016=40},{AAF040=0.558},{AAD931=39259020},{AAO676=2589240000},{AAO663=4050118603071},{PREVIEW=../../../../_pool_/21/fa/25530900009999.png},{MANUTYPEDESC=CD 80X40 4/6 GY},{DESCSHORT=Cable duct, Height: 80 mm, Width: 40 mm, slotted, Slit width: 4.00 mm, Slit gap: 6.00 mm},{DESCLONG=Cable conduit for routing wires and cables. Removable lid and dimensionally accurate base perforation. Installed conductors can be fixed with holding lugs, the cover can simply be snapped on.},{GTIN=4050118603071},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAF977=slotted},{AAF978=Yes},{BAA351=gray},{BAD656=No},{URL=URL},{KEYWORD=Cable duct}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2589240000 - CD 80X40 4/6 GY
Bill of material
Weidmueller 2589240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2589240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 80X40 4/6 GY
DESCSHORT
Short Description
Cable duct, Height: 80 mm, Width: 40 mm, slotted, Slit width: 4.00 mm, Slit gap: 6.00 mm
DESCLONG
Long Description
Cable conduit for routing wires and cables. Removable lid and dimensionally accurate base perforation. Installed conductors can be fixed with holding lugs, the cover can simply be snapped on.
GTIN
4050118603071
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
2655
mm²
BAA018
length
2000
mm
BAA020
height
80
mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
40
mm
AAF040
Mass
0.558
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청