Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2589240000 - CD 80X40 4/6 GY
Lista materiałowa
Weidmueller 2589240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2589240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 80X40 4/6 GY
DESCSHORT
Description short
Kanał kablowy, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 40 mm, rowkowany, Szerokość nacięcia: 4.00 mm, Odstępy nacięć: 6.00 mm
DESCLONG
Description long
Kanał kablowy do poprowadzenia przewodów i kabli. Ściągana pokrywa i wymiarowo odpowiednia perforacja podstawy. Zamontowane przewodniki mogą zostać naprawione za pomocą uchwytów, wieko jest mocowane na zatrzask.
GTIN
GTIN-Code
4050118603071
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
Yes
AAF980
useful cross section
2655 mm²
BAA018
length
2000 mm
BAA020
height
80 mm
BAA351
color
gray
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
40 mm
AAF040
Mass
0.558 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL