Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
25A-C55/CD55 - ISO Standards (ISO/21287) Compact Cylinder/Double acting, Single rod/Series Compatible With Secondary Batteries
Nomenclature
25A-C55B20-50
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
ROD
Rod end thread
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés