25A-CBJ2B16-15-HN
SMC
actuators
linear_actuators
round_body_no_repairable
CJ2 Air cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/linear_actuators/round_body_no_repairable/cj2/25a-cbj2_asmtab.prj},{NB=25A-CBJ2B16-15-HN(0_0_0)},{BORE=16},{SMAX1=200},{SMAX2=200},{A=15},{B=18.3},{C=20},{CD=0},{CX=0.0},{CZ=0.0},{D1X1=6.0},{D1X2=5.0},{F=8},{FB=0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{GA1X1=14.5},{GA1X2=8.0},{GB1X1=5.0},{GB1X2=6.0},{H=28},{HR1X1=20.3},{HR1X2=19.8},{LB=0},{LC=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0},{LZ=0},{MM1=5},{MM2=0.8},{NA1X1=21.0},{NA1X2=12.5},{NB1X1=9.5},{NB1X2=12.5},{NDH81=10},{NN1=10},{NN2=1.0},{R=0},{S1X1=55.5},{S1X2=50.0},{U=0},{X=0},{Y=0},{Z1X1=83.5},{Z1X2=86.0},{SWP10A=6.5},{SWP10B=6.5},{SWP11A=2.5},{SWP11B=2.5},{SWP12A=2.0},{SWP12B=2.0},{SWP13A=3.0},{SWP13B=3.0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{LOCK=H},{MOUNTING=},{STOP=0},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25A-CBJ2/25A-CDBJ2 - Air Cylinder With End Lock/Series Compatible With Secondary Batteries
Bill of material
25A-CBJ2B16-15-HN
BORE
Bore size
16
mm
MOUNT
Mounting type
(B) Basic
(B) Basic
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
LOCK
Lock position
(H) With head side locking
(R) With rod side locking
(H) With head side locking
(R) With rod side locking
MANUAL
Manual release type
(N) Non-Locked Type
MOUNTING
Auto switch mounting type
N/A
N/A
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
COM1
Comment1
-
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청