25A-CBQ2B20-10DC-HN
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
박형 에어 실린더
CQ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/compact_cylinder/cq2/25a-cbq2_asmtab.prj},{NB=25A-CBQ2B20-10DC-HN(0_0_0)},{NO=1},{CQ2TY=CBQ2},{BORE=20},{MOUNT=(B) Basic(Hole & tapped)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=10},{SMAX=100},{POS=0},{THREAD=},{BODY=C},{LOCK=H},{MANUAL=(N) Non-lock type},{STOP=0},{THREAD2=0},{C=7},{D=10},{H=M5 x 0.8},{HN=5},{HP=0.80},{I=47},{J=0.0},{K=8},{N=5.5},{O=9.0},{OD=7.0},{W=0.0},{Z=10},{O1=M6 x 1.0},{O1N=6},{O1P=1.00},{R=0.0},{R1=10},{C1=12.0},{H1=M8 x 1.25},{MMN=8},{MMP=1.25},{X=14.0},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{PPATH=25a-cbq2/assembly/25a-cbq2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-CBQ2/25A-CDBQ2 - 박형 End Lock 실린더/2차 전지 대응 시리즈
BOM
25A-CBQ2B20-10DC-HN
BORE
실린더 내경
20
20
mm
MOUNT
설치지지형식
(B) 관통구멍·양단탭 공통(표준)
(B) 관통구멍·양단탭 공통(표준)
MAGNET
자석내장
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
AUTOSW
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
m
SWSIGN
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
실린더 스트로크
10.000
15.000
20.000
25.000
50.000
75.000
100.000
10.000
15.000
20.000
25.000
50.000
75.000
100.000
mm
POS
로드 위치
mm
값 입력 POS
로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD
포트나사의 종류
(-) M 나사
(-) M 나사
BODY
몸체옵션
(C) 러버 쿠션 부착, 로드 선단 암나사(표준)
(CM) 러버 쿠션 & 로드선단 수나사
(C) 러버 쿠션 부착, 로드 선단 암나사(표준)
(CM) 러버 쿠션 & 로드선단 수나사
LOCK
Lock 위치
(H) 헤드측 Lock
(R) 로드측 Lock
(H) 헤드측 Lock
(R) 로드측 Lock
MANUAL
매뉴얼 해제 형식
(N) Non-lock type
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청