25A-RSQB20-10DZ
SMC Corporation
액추에이터
특수 실린더
스톱퍼 실린더
RSQ 스톱퍼 실린더/설치 높이 고정형
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/stopper_cylinders/rsq/25a_rsq_asmtab.prj},{NB=25A-RSQB20-10DZ(0_0)},{BORE=20},{MOUNT=B},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=10},{POS=0},{ACTION=D},{STYLE=},{BOLT=},{THREAD2=0},{V=22.0},{PPATH=25a_rsq/assembly/25a_rsq_asmsbl.prj},{NOTE=The position of the width across flats (K) is arbitrary and is not specified.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-RSQ - Stopper Cylinder/Fixed Mounting Height/Series Compatible With Secondary Batteries
BOM
25A-RSQB20-10DZ
BORE
Bore size
20
20
mm
MOUNT
Mounting style
(B) Through-hole (Standard)
(A) Both ends tapped style
(B) Through-hole (Standard)
(A) Both ends tapped style
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) M thread
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) M thread
STROKE
Stroke
10.000
15.000
20.000
10.000
15.000
20.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
ACTION
Action
(D) Double acting
(B) Double acting with spring loaded
(T) Single acting / spring extend
(D) Double acting
(B) Double acting with spring loaded
(T) Single acting / spring extend
STYLE
Rod end configuration
(-) Round bar
(F) Round bar with female rod end
(K) Chamfered
(G) Chamfered with female rod end
(R) Roller
(-) Round bar
(F) Round bar with female rod end
(K) Chamfered
(G) Chamfered with female rod end
(R) Roller
BOLT
Mounting bolt are shipped together
(-) None
(L) Shipped together
(-) None
(L) Shipped together
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
NOTE
Note
The position of the width across flats (K) is arbitrary and is not specified.
The position of the width across flats (K) is arbitrary and is not specified.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청