Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
25A-VHK-A1 - フィンガバルブ 標準タイプ/1(P)/2(A): ワンタッチ管継手
部品表
25A-VHK2A-06F-04F
GUI
VALVE
バルブ型式
COLOR
ツマミの色
BRACKET
ブラケット
ODP
適用チューブ外径
mm
ODA
適用チューブ外径
mm
H
18 mm
L1
41 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
16.5 mm
L6
3.5 mm
M1
mm
M2
mm
Q
11 mm
CNSMASSEXACT
質量
g
BA
ブラケット アセンブリ品番
25A-VHK-B1A
C
44.5 mm
D
14.5 mm
E
1 mm
F
27 mm
G
22 mm
J
16.5 mm
K
26 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型