25A-VP542-5DZ1-03-X536
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 3포트
VP 메인밸브 위치검출기능 내장 3포트 잔압배기밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vp/25a_x536_asmtab.prj},{NB=25A-VP542-5DZ1-03-X536},{SERIES=5},{BODY=(2) Body ported},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=(DZ) DIN terminal & With light/surge voltage suppressor},{THREAD=},{SWITCH=},{VALVE=},{PPATH=25a_x536/assembly/25a_x536_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-VP542/742-X536 - 2차 전지 대응 시리즈/잔압배기밸브/직접 배관형
BOM
25A-VP542-5DZ1-03-X536
SERIES
시리즈
(5) VP500
(7) VP700
(5) VP500
(7) VP700
BODY
몸체 형식
(2) 직접 배관
PILOT
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
VOLTAGE
전압
(5) DC24V
ENTRY
리드선 취출방법
(DZ) DIN형 터미널/램프,서지전압 보호회로 부착
PORT
관접속구경
(03) 3/8
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
SWITCH
세이프티 리밋 스위치 종류및 배관사양
(-) G1/2(오므론 제품)
(M) M12커넥터(오므론 제품)
(S1) M12커넥터(Rockwell Automation 제품)
(-) G1/2(오므론 제품)
(M) M12커넥터(오므론 제품)
(S1) M12커넥터(Rockwell Automation 제품)
VALVE
체크밸브 부착
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청