25A-VP544-5DZ1-03-X538
SMC
directional_control_valves
safety_valves
Safety Pressure Release Valves (ISO 13849-1)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/directional_control_valves/safety_valves/vp_x/25a_x538_asmtab.prj},{NB=25A-VP544-5DZ1-03-X538},{SERIES=5},{BODY=(4) Base mounted},{PILOT=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=(DZ) DIN terminal & With light/surge voltage suppressor},{THREAD=},{SWITCH=},{VALVE=},{PPATH=25a_x538/assembly/25a_x538_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25A-VP544/744-X538 - Series Compatible With Secondary Batteries/Dual Residual Pressure Release Valve
Bill of material
25A-VP544-5DZ1-03-X538
SERIES
Series
(5) VP500
(7) VP700
(5) VP500
(7) VP700
BODY
Body
(4) Base mounted
PILOT
Pilot
(-) Intermal pilot
(R) Extermal pilot
(-) Intermal pilot
(R) Extermal pilot
VOLTAGE
Voltage
(5) 24 VDC
ENTRY
Electrical entry
(DZ) DIN terminal & With light/surge voltage suppressor
PORT
Port size
(03) 3/8
THREAD
Thread
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
SWITCH
Safety limit switch/Wiring
(-) G1/2 (Made by OMRON)
(M) M12 connector (Made by OMRON)
(S1) M12 connector (Made by Rockwell Automation)
(-) G1/2 (Made by OMRON)
(M) M12 connector (Made by OMRON)
(S1) M12 connector (Made by Rockwell Automation)
VALVE
With check valve
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청