Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
261 Series Sanimotor
Bill of material
017-261-0221
PN
Part Number
MOD
Product Series
261
PO
Power Options
AC
SP
Speed
RPM
TO
Torque
InLb
RA
Ratio :1
HP1
Input Hp
HP
HP2
Input Hp
HP
V
Volts
V
AMPS
Amps
A
OHL
Overhung Load
Lbs
WT
Weight
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.79 In
LUB
Lubrication
Food Grade Grease Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
N/A
CE
CE Certification
Yes
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Schneider Electric
    ILSx85 - Lexium Integrated Drive
    OC-Drive
    PS142 - PS Series
    OC-Drive
    PS330 - PS Series
    OC-Drive
    WPS090 - WPS Series
    OC-Drive
    PS285 - PS Series
    OC-Drive
    PS190 - PS Series
    OC-Drive
    PS240 - PS Series
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей