Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
262-230 - 4-conductor terminal block, without push-buttons, suitable for Ex e II applications, with fixing flange, 1-pole, for screw or similar mounting types, Fixing hole 3.2 mm Ø, 4 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
262-230
BESTNR
Item-No.
262-230
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
550 V
STROM
Current intensity
30 A
HOEHE
Height
23.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
7.113 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)