Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-230 - 4-Leiter-Klemme, ohne Drücker, für Anwendungen Ex e II geeignet, mit Befestigungsflansch, 1-polig, für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-230
BESTNR
Bestell-Nr.
262-230
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
550 V
STROM
Strom
30 A
HOEHE
Höhe
23.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
7.113 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06