Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
262-230 - Borne pour 4 conducteurs, sans poussoir, pour applications Ex e II, avec bride de fixation, 1 pôle, pour vis et fixation similaire, Trou de fixation Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
262-230
BESTNR
No de produit
262-230
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
550 V
STROM
ampérage
30 A
HOEHE
hauteur
23.00 mm
BREITE
largeur
12.00 mm
TIEFE
profondeur
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
7.113 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06