Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-230 - Morsetto per 4 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-230
BESTNR
Codice art.
262-230
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
550 V
STROM
Corrente
30 A
HOEHE
Altezza
23.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
7.113 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06