Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
262-327 - 2-conductor terminal block, without push-buttons, without protruding snap-in mounting foot, 1-pole, for terminal strips with snap-in mounting feet, 4 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
262-327
BESTNR
Item-No.
262-327
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
HOEHE
Height
23.00 mm
BREITE
Width
7.00 mm
TIEFE
Depth
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Weight
4.167 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)