Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
262-327 - Borne pour 2 conducteurs, sans poussoir, sans pieds de montage dépassant les côtés, 1 pôle, pour blocs de bornes avec pieds de montage, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
262-327
BESTNR
No de produit
262-327
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
hauteur
23.00 mm
BREITE
largeur
7.00 mm
TIEFE
profondeur
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grün-gelb
GEWICHT
Poids
4.167 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06