Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
262-347 - złączka 4-przewodowa, bez przycisków, ze stopką zatrzaskową, 1-bieg., dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
262-347
BESTNR
Nr zamówienia.
262-347
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
23.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grün-gelb
GEWICHT
masa
6.841 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD