Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2624A
Bill of material
2624A.300610
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
J22
Item.Name
Torusfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
6
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00600105
J8
Treatment
FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
mm
B3
Protruding Length
21 mm
B5
Overall Length
57
B71
Functional Length
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
60
C3
Connection Diameter, Machine Side
6 mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
G4
Section Radius
0.5 mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIALN
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей