Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2625000000 - TGD FIM-C
Stückliste
Weidmueller 2625000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2625000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TGD FIM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 24 V DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.
GTIN
4050118689419
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
18 V
AAC063
nominale Messspannung
24 V
BAD915
Spannungsart
DC
AAF040
Masse
0.128 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010