카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-84651
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 260
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series260/263_asmtab.prj},{NB=0220-84651},{MN=263},{RATIO=5/1},{STYLE=R},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=2.626},{A=3.66},{B=1.874},{C=4.38},{D=2.938},{E=7.438},{F=1.73},{G=0.625/0.624},{H=1.97},{I=5.63},{J=3/16 x 3/32},{K=1.49},{D4=3.89},{S=0.66},{T=2.965},{Z=3.625},{PP=5.75},{RR=0.33},{SS=0.3125},{TT=6.75},{WW=8.70},{XX=0.40625000},{YY=8.0},{ZT=6.59},{WTL=43},{PPATH=parts/263_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
263 Hub City Models - 260 Series
Bill of material
0220-84651
PN
Part No.
0220-84651
MN
Model Number
263
RATIO
Ratio
5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
5/1
10/1
15/1
20/1
25/1
30/1
40/1
50/1
60/1
STYLE
Style
R Style
L Style
R Style
L Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
인치
DESCRIPTION
Description
263 5/1 R WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.626
인치
A
3.66
인치
B
1.874
인치
D
2.938
인치
E
7.438
인치
F
1.73
인치
G
0.625/0.624
인치
H
1.97
인치
I
5.63
인치
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.49
인치
D4
3.89
인치
S
0.66
인치
T
2.965
인치
Z
3.625
인치
PP
5.75
인치
RR
0.33
인치
SS
0.3125
인치
TT
6.75
인치
WW
8.70
인치
XX
13/32
인치
YY
8.0
인치
ZT
6.59
인치
WTL
Wt.
43
Lbs.
U
1
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
5/16 NC X 5/16 LG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청