Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
26301 - Industrial shock absorber, adjustable, stainless steel
Bill of material
26301-1010010
BEST
Order No.
A
Distance
2.5 mm
S
Travel S
mm
Enter value for S
Travel S
mm
cm
inch
ft
D
thread
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
K
Distance
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
SW1
width across flats
mm
EAUFNH
max. energy input
Nm
EAUFNSTD
max. energy input
Nm
EMMIN
effective mass
kg
GB
speed range m/s
RS
return
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models