Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2633940000 - SCS 24VDC P1SIL3ES LL
Stückliste
Weidmueller 2633940000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2633940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCS 24VDC P1SIL3ES LL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsrelais, SIL 3, EN 61508:2010
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitsrelais als Schnittstelle zwischen Sicherheitssteuerung und Feldebene zum sicheren Abschalten von Anlagenteilen.
GTIN
4050118665543
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB701
geeignet zur Überwachung des Magnetschalters
Nein
AAB702
geeignet zur Überwachung des Näherungsschalters
Nein
AAB703
geeignet zur Überwachung des Not-Aus-Kreises
Nein
AAB704
geeignet zur Überwachung der optoelektronischen Schutzeinrichtung
Nein
AAB705
geeignet zur Überwachung des Positionsschalters
Nein
AAB706
geeignet zur Überwachung des taktilen Sensors
Nein
AAB707
geeignet zur Überwachung des Ventils
Ja
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
19.600 V
AAI230
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet)
1
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
SIL 3
AAP405
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP414
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP415
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, Halbleiter)
0
AAP611
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter)
0
AAP612
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP613
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet)
1
AAP756
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; CULUSEX; DEMKOATEX; EAC; FUSAFETY; IECEXULD; UKEX
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD414
Rückführkreis vorhanden
Ja
BAD430
Starteingang vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Ja
BAD636
Zulassung für BG BIA vorhanden
Nein
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Ja
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Ja
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD934
Muting möglich
Nein
AAF040
Masse
0.218 kg
BAB577
Tiefe
114.109 mm
BAA020
Höhe
117.21 mm
BAF016
Breite
17.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL