Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2636-1101 - PCB terminal block conductor entry parallel to PCB 6 solder pins/pole 10 mm (0.394 inch) pin spacing
Bill of material
2636-1101/000-004
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
18 - 20 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
76 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
28.60 mm
BREITE
Width
11.60 mm
TIEFE
Depth
29.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
9.764 g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 11.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model