Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
264-131 - Morsetto centrale per 2 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, 1 polo, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
264-131
BESTNR
Codice art.
264-131
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
690 V
STROM
Corrente
23 A
HOEHE
Altezza
22.10 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
3.787 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD