Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
264-180 - złączka 2-przewodowa, bez przycisków, do zastosowań Ex e II, ze stopką zatrzaskową, 1-bieg., dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
264-180
BESTNR
Nr zamówienia.
264-180
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
690 V
STROM
Current intensity
23 A
HOEHE
wysokość
22.10 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
3.842 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD