Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
264-230 - 4-Leiter-Endklemme, ohne Drücker, für Anwendungen Ex e II geeignet, mit Befestigungsflansch, 1-polig, für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
264-230
BESTNR
Bestell-Nr.
264-230
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
690 V
STROM
Strom
23 A
HOEHE
Höhe
22.10 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
6.370 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06