Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
264-230 - Borna final para 4 conductores, sin teclas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, con brida de fijación, 1 polo, para tornillos y tipos de fijación similares, Orificio de fijación Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
264-230
BESTNR
Item-No.
264-230
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
690 V
STROM
Intensidad de corriente según
23 A
HOEHE
Altura
22.10 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
6.370 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD