Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
264-357 - 4-przewodowa złączka wewnętrzna, bez przycisków, 1-bieg., 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
264-357
BESTNR
Nr zamówienia.
264-357
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
22.10 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grün-gelb
GEWICHT
masa
6.020 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD