Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-357 - Borne central pour 4 conducteurs, sans poussoir, 1 pôle, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
264-357
BESTNR
No de produit
264-357
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
hauteur
22.10 mm
BREITE
largeur
10.00 mm
TIEFE
profondeur
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grün-gelb
GEWICHT
Poids
6.020 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06