Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-367 - Séparateur Ex e/Ex i, épaisseur 4 mm, Largeur 66 mm
Nomenclature
264-367
BESTNR
No de produit
264-367
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
hauteur
40.00 mm
BREITE
largeur
4.00 mm
TIEFE
profondeur
66.00 mm
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
5.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33