Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
264069 - VLE 410/25-90K
Stückliste
264069
VLE_410_25_90K
VLE 410/25-90K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
264069
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 410/25-90K
EAN
4047526264062
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
405 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
950 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
15.353 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Blickle
    257592 - PS 464/30-90K
    Blickle
    446773 - VLE 405/30-90K
    Blickle
    264085 - VLE 460/30-90K
    Blickle
    10892 - LH-SE 250K-ST
    Blickle
    257451 - PS 310/25-75K
    Blickle
    257584 - PS 430/30-90K
    Wilo
    2m³/h (nominal flow), PN16
    Blickle
    626036 - PK 300/20-75G-ROT
    Blickle
    621847 - VLE 405/25-90K
    Elesa+Ganter
    RE.F5-ESD - Polyurethan Räder ESD
    Blickle
    261370 - PK 302/25-75G
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей